Publique sus productos
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022

    GGU 7022

    Traducido por Google,


    Ventana de tejado eléctrica VELUX de 230 V con pivote central GGU para conectividad por cable

    GGU 007022 y GGU 017022
    (acabado interior: poliuretano; cubierta exterior: aluminio gris oscuro o cobre sin tratar)

    NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales, verifique la disponibilidad en la pestaña "regiones".


    La ventana de tejado eléctrica VELUX GGU de 230 V con pivote central es una solución con cable que se conecta fácilmente a cualquier gama de interruptores o se integra fácilmente con cualquier sistema de gestión de edificios, con flexibilidad adaptada a sus necesidades. Diseñada para instalaciones tanto a distancia como fuera de ella, cuenta con un motor integrado silencioso y un sensor de lluvia integrado que cierra automáticamente la ventana cuando empieza a llover.

    La ventana se acciona eléctricamente mediante un interruptor estándar (no incluido en el producto). El operador permite una apertura máxima de 200 mm. La cadena se activa y desactiva automáticamente al cerrar la ventana. La ventana se puede accionar manualmente con la barra de control de la trampilla de ventilación desde la posición completamente cerrada. La ventana solo se puede accionar manualmente cuando el motor eléctrico no está activado.

    El núcleo de las ventanas sin mantenimiento es una combinación de Madera Modificada Térmicamente (TMT), contrachapado y poliuretano. La TMT es madera tratada térmicamente para evaporar la mayor parte de su humedad. Esto crea espacios de aire que mejoran la eficiencia térmica de la madera y su estabilidad estructural. El poliuretano se moldea sobre la madera para obtener la forma final.

    La ventana se puede instalar en inclinaciones de techo de entre 15° y 90° con respecto a la horizontal. Nota: Al usar la ventana manualmente, la combinación de inclinaciones de techo, tamaños de ventana, materiales de cubierta y accesorios podría dificultar la colocación de la hoja en algunas posiciones abiertas.

    Código de ventana Ancho en mm Altura en mm Área de luz natural efectiva en m2 Área libre geométrica en m2
    FK06 660 1178 0,47 0,24
    FK08 660 1398 0,58 0,24
    MK06 780 1178 0,59 0,28
    MK08 780 1398 0,72 0,28
    PK06 942 1178 0,75 0.33
    PK08 942 1398 0,92 0.33
    SK06 1140 1178 0,95 0,39
    SK08 1140 1398 1.16 0,39



    Especificaciones
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.3 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.46
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)
      Air permeability, [class]4 (PK10: 3)
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s3,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Double-glazed6.8 mm laminated float glass - 
      16 mm Argon - 
      4 mm toughened glass
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGGU-7022
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productos Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows