Publique sus productos
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL
Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL

    Ventana inclinada fija para combinación de madera - GIL

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)

    La ventana GIL es una ventana fija para combinación que puede colocarse directamente debajo de una ventana de tejado giratoria o proyectante en inclinaciones de tejado entre 15 y 19º. La limpieza del vidrio exterior se realiza fácilmente abriendo la hoja de la ventana superior.

    La ventana GIL permite la entrada de más luz natural y ofrece una vista exterior fantástica cuando el usuario está de pie y cuando está sentado.

    La carpintería está hecha de madera de pino laminada de alta calidad con revestimiento de impregnación y varias capas de barniz transparente con base acuosa o pintura blanca. 

    Por la parte exterior, la ventana cuenta con piezas de cobertura que no precisan de mantenimiento. 

    ventanas  de tejado VELUX ventana de tejado ventanas de tejado lucernario lucernarios claraboya claraboyas

    Especificaciones
    • Dimensiones exteriores:

      MK34 – 780mm ancho x 920mm alto  

      PK34 – 942mm ancho x 920mm alto  

      SK34 – 1140mm ancho x 920mm alto  

      UK34 – 1340mm ancho x 920mm alto

      Superficie de vidrio visible: 

      MK34 – Superficie de vidrio visible 0.44m²  

      PK34 – Superficie de vidrio visible 0.56m²  

      SK34 – Superficie de vidrio visible 0.70m²  

      UK34 – Superficie de vidrio visible 0.85m²

      Acabados: 

      Interior - Madera de pino laminada impregnada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Barniz transparente.

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGIL
    • Familia de productoSpecial function
    • Grupo de productosFixed extension
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia