Este producto está sujeto a limitaciones regionales; consulte la disponibilidad en la pestaña "regiones".
La ventana de tejado VELUX GLU 0051B, con apertura inferior y pivote central, es ideal para quienes buscan una ventana resistente a la humedad y que no requiera mantenimiento. Perfecta para cualquier estancia, especialmente para habitaciones húmedas, ofrece funcionalidades esenciales. Su sencillo mecanismo de apertura inferior permite una instalación en altura, por ejemplo, en caso de tener un muro bajo alto.
• Excelente relación calidad-precio para un panel de dos capas con un Uw de 1,3 W/m2K.
• Renueva tu hogar abriendo ligeramente la ventana y fijándola en el casquillo superior.
• Gire fácilmente la ventana 180° para limpiar de forma segura el cristal exterior desde el interior.
• El filtro de ventilación extraíble y lavable protege su hogar del polvo y los insectos durante la ventilación.
• Las cubiertas exteriores que no requieren mantenimiento aumentan la tranquilidad durante toda la vida útil de la ventana de techo.
• Añada persianas de forma rápida y sencilla utilizando el exclusivo sistema Pick&Click!™.
• Renueva tu hogar abriendo ligeramente la ventana y fijándola en el casquillo superior.
Ventanas de tejado VELUX, ventanas de tejado, claraboyas, tragaluces
Tamaños de ventanas :
| Marco externo Ancho x Alto mm: | luz natural efectiva áreas : m²
| Geométrico libre superficie : m²
|
FK06
| 660 x 1178
| 0.47
| 0.54
|
MK04
| 780 x 978
| 0.47
| 0.53
|
MK06
| 780 x 1178
| 0.59
| 0.66
|
MK08
| 780 x 1398
| 0,72
| 0.81
|
PK08
| 942 x 1398
| 0.92
| 1.01
|