Publique sus productos
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS

    3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS

    Traducido por Google,

    La ventana de tejado 3 en 1 GPLS es de tipo colgante y tiene 3 hojas en un marco, donde la hoja central está fija.

    • Disfrute de la mejor vista con la ventana de tejado panorámica VELUX 3 en 1 GPLS, con dos ventanas en un mismo marco. Las elegantes manillas en la parte inferior de las ventanas permiten una apertura de hasta 45° para una mayor sensación de amplitud en el balcón.
    • La ventana de tejado se acciona mediante manillas en las hojas inferiores. La trampilla de ventilación en las hojas superiores permite la entrada de aire fresco a la habitación a través de un filtro antipolvo e insectos. Para facilitar la limpieza de la superficie exterior del vidrio, la ventana de tejado también puede funcionar como ventana de tejado pivotante.
    • El marco y la hoja de madera laminada de pino, así como la trampilla de ventilación de pino, están revestidos con triple capa. El exterior del marco y la hoja está revestido de metal, por lo que no requiere mantenimiento.
    • La ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.
    Tamaños de ventanas
    :
    Marco externo
    Ancho x Alto mm:
    Luz diurna efectiva
    áreas: m²
    Geométrico libre
    superficie: m²
    FFKF06 1880 x 1178 1.41 1.20
    FFKF08
    1880 x 1398
    1.74
    1.44



    Especificaciones
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s
      FFKF08
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Sizes
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFKF06
      6200
      7400
      FFKF08
      6200
      7400



      Finishes:

      Internal
      Laminated pinewood finished with triple coat in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External
      Maintenance-free cover parts in two variations:

      • Variation 1 - Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaGPLS-31
      • Familia de productoNew standard
      • Grupo de productosManual bottom operated
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-01-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPino
      • Material secundarioAluminio
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
      • Clasificación IFC Tejado
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
      • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
      • Número OmniClass23-17 13 23
      • Título OmniClass Roof Windows
      • CSI UniFormat II CódigoB3020
      • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia