Publique sus productos
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®
Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®

    Ventana de tejado proyectante eléctrica de poliuretano - GPU INTEGRA®

    4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)

    GPU INTEGRA® es una ventana de tejado proyectante de accionamiento eléctrico que se puede instalar en inclinaciones de tejado entre 15 y 65º. El accionamiento se realiza con un simple pulsador de pared, mientras que un sensor de lluvia asegura el cierre automático en caso de lluvia.

    • La ventana proyectante eléctrica proporciona una vista panorámica y un cómodo accionamiento eléctrico. 

    • El pulsador de pared está preparado para conectarse automáticamente a la ventana.

    • El sistema de atrapamiento detecta objetos en el espacio de cierre de la ventana.

    • Los motores están ocultos en los marcos laterales, por lo que el diseño es limpio.

    • Apertura y cierre  cómodo, incluso cuando hay mobiliario debajo de la ventana.

    Compatible con el sistema de control de clima interior VELUX ACTIVE with NETATMO para una vivienda saludable. VELUX ACTIVE también permite el control a través de un dispositivo móvil o un asistente de voz. 

    El marco y la hoja están fabricados cde poliuretano moldeado de alta calidad alrededor de un núcleo de madera modificada térmicamente, con un acabado lacado en blanco. Por tanto, se trata de una terminación libre de mantenimiento

    La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.

    Dimensiones exteriores - Superficie de vidrio visible:     

    FK06 – 660mm ancho x 1178mm alto                                  

    FK06 - Sup. vidrio visible 0.47m² 

    FK08 – 660mm ancho x 1398mm alto                                  

    FK08 - Sup. vidrio visible 0.58m²  

    MK06 – 780mm ancho x 1178mm alto                                 

    MK06 - Sup. vidrio visible 0.59m² 

    MK08 – 780mm ancho x 1398mm alto                                 

    MK08 - Sup. vidrio visible 0.72m² 

    PK06 – 942mm ancho x 1178mm alto                                  

    PK06 - Sup. vidrio visible 0.75m² 

    PK08 – 942mm ancho x 1398mm alto                                  

    PK08 - Sup. vidrio visible 0.92m² 

    SK06 – 1140mm ancho x 1178mm alto                                

    SK06 - Sup. vidrio visible 0.95m² 

    SK08 – 1140mm ancho x 1398mm alto                                

    SK08 - Sup. vidrio visible 1.16m² 

    Microventilación (a través de la aleta de ventilación-basado en ventanas de vidrio doble): 

    Ventilación                          Área equivalente                       Área geométrica libre 

    FK**                                       3700mm²                                     3100mm² 

    MK**                                     3700mm²                                     3600mm² 

    PK**                                      4600mm²                                     5800mm²  

    SK**                                      5600mm²                                     9100mm²  


    Especificaciones
    • Microventilación (a través de la aleta de ventilación - basado en ventanas de vidrio doble): 

      Capacidad ventilación    at 4Pa     at 8Pa     at 10Pa   at 20Pa   

      FK06 –                            4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s  

      FK08 –                            4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s  

      MK06 –                           5.8 l/s      8.4 l/s      9.5 l/s      13.7 l/s  

      MK08 –                           5.8 l/s      8.4 l/s      9.5 l/s      13.7 l/s  

      PK06 –                           7.1 l/s      10.2 l/s    11.5 l/s     16.6 l/s  

      PK08 –                           7.1 l/s      10.2 l/s    11.5 l/s     16.6 l/s  

      SK06 –                           8.5 l/s      12.3 l/s    13.9 l/s     20.1 l/s  

      SK08 –                           8.5 l/s      12.3 l/s    13.9 l/s     20.1 l/s  

      Acabados: 

      Interior - Poliuretano moldeado de alta calidad alrededor de un alma de madera térmicamente modificada.  

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGPU-INTEGRA
    • Familia de productoTop hung
    • Grupo de productosRemote operation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-30
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalLana térmica
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia