Publique sus productos
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU

    Tophung rescue roof window - GTL/GTU

    Traducido por Google,

    Disfrute de toda la comodidad de una ventana de tejado VELUX de alta calidad con la tranquilidad añadida de saber que puede utilizarse como apertura de rescate. La ventana de rescate de salida del techo VELUX colgada en la parte superior se abre hacia afuera a 67˚ para permitir el escape en una situación de emergencia.

    • La ventana de techo GTL & GTU es proyectante y se puede utilizar como abertura de rescate. La hoja puede permanecer abierta en cualquier posición hasta un ángulo de 45°. En caso de emergencia, la hoja se puede abrir hasta un ángulo de 67° empujándola más hacia arriba.
    • Toda la apertura de la ventana ahora proporciona una entrada/salida rápida y fácil.
    • La ventana de techo se acciona por la parte inferior con una manilla en la hoja inferior.
    • La aleta de ventilación en la hoja superior permite que entre aire fresco en la habitación a través de un filtro de polvo e insectos. Para facilitar la limpieza de la superficie exterior del cristal, la ventana de techo también se puede operar como una ventana de techo de pivote central.
    • Marco y hoja de madera de pino laminada y Poliuretano y la aleta de ventilación de madera de pino están acabadas con triple capa.
    • El exterior del marco y la hoja está revestido de metal y, por lo tanto, no requiere mantenimiento.
    • La ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.

    Nombre de la ventana
    :
    Tamaños de ventana
    :
    Marco externo
    ancho x alto mm:
    Luz diurna efectiva
    áreas: m²
    Gratis geométrico
    superficie: m²
    GTL MK08
    780x1398
    0.72
    0.87
    GTL SK08
    1140x1398
    1.14
    1.32


    Nombre de la ventana
    :
    Tamaños de ventana
    :
    Marco externo
    ancho x alto mm:
    Luz diurna efectiva
    áreas: m²
    Gratis geométrico
    superficie: m²
    GTU MK08
    780x1398
    0.72
    0.87
    GTU SK08
    1140x1398
    1.14
    1.32
    GTU SK10
    1140x1600
    1.35
    1.54


    VELUX ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo ventana de techo tragaluz tragaluces operados desde arriba

      Especificaciones
      • Finishes:
        GTL
        Internal -
        Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

        • Clear Lacquer.
        • White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

        External –
        Maintenance-free cover parts in three variations:.

        • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        • Untreated Copper.
        • Titanium Zinc.

          GTU
          Internal -
          Laminated pinewood coated with impregnation in one variations

        • Polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

            External –
          1. Maintenance-free cover parts in one variations:
          • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaGTL-GTU
        • Familia de productoRoof exits - Sloped roof
        • Grupo de productosManual bottom operated
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2023-03-29
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalPino
        • Material secundarioVidrio
        • Diseñado enDinamarca
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
        • Clasificación IFC Ventana
        • Código ETIMEC003112
        • Nombre ETIMSkylight
        • Nombre UNSPSCVented skylights
        • Código UNSPSC30171802
        • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72
        • Descripción Uniclass 2015Rooflight and roof window systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniClass Roof Windows
        • CSI UniFormat II CódigoB3020
        • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

        Disponibilidad en regiones

        Europa Asia