Publique sus productos
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL

    Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de madera GXL

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)

    Este producto está sujeto a limitaciones locales. Por favor, compruebe la disponibilidad en la pestaña "Regiones". 

    GXL es una ventana abatible lateral para acceso de mantenimiento al tejado, para inclinaciones de tejado entre 15 y 85º. Esta ventana de acabado en madera se acciona con una manilla en el centro del marco lateral de la hoja y se puede colocar a ambos lados. Un dispositivo de bloqueo fija la hoja automáticamente cuando ésta está abierta (85º). Para cerrarla, se debe liberar el muelle del dispositivo de bloqueo. La aleta de ventilación del perfil superior de la hoja permite la entrada de aire fresco a la estancia a través de un filtro de polvo e insectos. La adición de luz nautral puede tener un efecto positivo en el valor y el ambiente de la vivienda, por lo que combinando ventanas tradicionales con éstas  puede crear un impacto visual muy atractivo que transformará la vivienda sólo con luz natural. 

    Especificaciones
    • Dimensiones exteriores:

      CK06 – 550mm ancho x 1180mm alto  

      FK06 – 660mm ancho x 1180mm alto  

      MK04 – 780mm ancho x 980mm alto  

      Superficie de vidrio visible: 

      CK06 – Superficie de vidrio visible 0.37 m²  

      FK06 – Superficie de vidrio visible 0.47 m²  

      MK04 – Superficie de vidrio visible 0.47 m²  

      Acabados: 

      Interior -  Madera de pino laminada impregnada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Barniz transparente.

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGXL
    • Familia de productoRoof exits
    • Grupo de productosSloped Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia