Ventana de salida de techo abatible lateral VELUX
GXLB 3068
Derecha vista desde el exterior
(acabado interior: madera, laca transparente; cubierta exterior: aluminio gris oscuro)
La salida de techo VELUX GXLB con apertura a la derecha está diseñada para proporcionar un acceso seguro y cómodo al techo. Se abre hacia afuera y se mantiene firmemente en su lugar.
Fabricadas en madera de pino lacada o pintada de blanco de alta calidad, como nuestras ventanas de tejado de madera estándar.
La ventana utilizada como salida de tejado para artesanos se puede instalar en pendientes de tejado de entre 15° y 60° con respecto a la horizontal.
| Código de ventana | Ancho en mm | Altura en mm | Área de luz natural efectiva en m2 | Área libre geométrica en m2 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
Debido a la función de reducción de sonido adicional, no es posible la ventilación de fondo.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Bosnia-Herzegovina | Turquía |
Bulgaria | |
Croacia | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
Estonia | |
Hungría | |
Letonia | |
Lituania | |
Polonia | |
República Checa | |
Rumanía | |
Serbia | |
Ucrania |