Publique sus productos
ISG2093 CVP0573UB
ISG2093 CVP0573UB
ISG2093 CVP0573UB
ISG2093 CVP0573UB
ISG2093 CVP0573UB

    ISG2093 CVP0573UB

    Traducido por Google,

    Conjunto de producto para cubiertas planas con unidad superior de vidrio plano ISG 2093 y unidad inferior ventilada CVP 0573UB.


    El conjunto incluye una unidad superior y una unidad inferior ventilada. La unidad superior es del tipo ISG 2093, y la unidad inferior ventilada es del tipo CVP 0573UB con acristalamiento aislante. La unidad superior consta de perfiles de aluminio y un panel de vidrio templado. El marco de la unidad inferior es de PVC blanco.

    La combinación de la unidad superior ISG 2093 y la unidad inferior CVP 0573UB proporciona una apariencia arquitectónica moderna, un excelente rendimiento térmico y una solución de sistema probada en fábrica.

    NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales. Consulte la disponibilidad en la pestaña Regiones.


    Aspectos técnicos destacados

    - Rango de instalación: inclinación del techo de 2° a 15°.

    - El acristalamiento de seguridad laminado, para mayor seguridad, garantiza que el vidrio no se astille en caso de rotura.

    - Compatible con VELUX ACTIVE con NETATMO para un clima interior más saludable mediante ventilación con sensores. Controla la ventana de forma remota a través de tu smartphone o por voz.

    - El sensor de lluvia integrado cierra automáticamente la ventana eléctrica para techos planos VELUX cuando empieza a llover.

    - Cable: sin enchufe 2,2 m


    Tabla de tallas (todas las dimensiones en mm)

    Código Sa Sb Fa Pensión completa La libras Real academia de bellas artes Rb Ea Eb Automóvil club británico Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384


    Leyenda de la tabla:

    Sa/b - Abertura de la hoja,

    Fa/b - Apertura del marco,

    La/b - Ranura de revestimiento,

    Ra/b - Abertura del techo,

    Ea/b - Marco externo,

    Aa/b - Unidad de acristalamiento superior

    Para obtener más información, descargue los documentos DWG y PDF con las secciones transversales detalladas del producto y sus líneas de cota.


    Código La (m) Libras (m) Superficie efectiva iluminada por luz natural (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1.159 1.00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1.459 1.40
    120120 1.159 1.159 1.34 ---------------
    Especificaciones
    • Technical Values

      Overview of technical values for the product, covering among other, CE marking in accordance with EN 1873 or EAD200062-00-0401.

      Window
      characteristics
      CVP 0573UB
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.82
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.74
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]31
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.59
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]

      NPD

      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]ΔX≥0.75
      External fire performance - European [class]NPD
      External fire performance - British [class]N/A
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<It/> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Net Weight:

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)
      CVP 0573UB
      Net Weight (kg)   
      Total Assembly
      Weight (kg)   
      060060   11.065 25.971 37.036
      060090   14.367 39.376 53.743
      080080   15.796 41.663 57.459
      090090   18.570 47.876 66.446
      090120   22.771 58.772 81.543
      100100   21.385 55.191 76.576
      100150   33.504 77.944 111.448
      120120   27.872 72.553 100.425
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaISG2093-CVP0573UB
    • Familia de productoCVP with ISG2093
    • Grupo de productosFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia