Publique sus productos
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR

    Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR

    Traducido por Google,

    Los Sun Tunnels están diseñados para dirigir la luz natural hacia áreas de la casa como pasillos, escaleras, baños, etc. donde la instalación de una ventana para techo VELUX no es posible o no es adecuada. Se pueden instalar en techos inclinados de 0 a 15°.

    El túnel solar VELUX para cubierta plana con túnel flexible es la elección perfecta para las instalaciones de túnel solar VELUX cuando no se pueden utilizar túneles rígidos, es decir, cuando hay una viga u otro obstáculo entre el techo y el techo.

    • Recomendado para longitudes entre 0,4 m y 1,5 m para cubiertas inclinadas y 0,2 m y 0,9 m para cubiertas planas.
    • El marco está hecho de PVC blanco. El marco y el difusor están hechos de plástico ASA y la cúpula está hecha de plástico transparente (0--- es acrílico y 1--- es policarbonato).
    • El túnel está hecho de material reflectante flexible.



      VELUX ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo ventana de techo tragaluz tragaluces operados desde arriba
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaST-flat
    • Familia de productoPremium Sun Tunnels
    • Grupo de productosSun tunnel flat roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Dispositivos tubulares de luz diurna

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia