Publique sus productos
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Traducido por Google,

    La ventana de tejado VELUX VLT 1000 está diseñada para su uso en habitaciones deshabitadas donde se necesita luz y ventilación. Según la variante, se puede montar tanto abatible como abatible. Las variantes batientes se pueden abrir hacia la izquierda o hacia la derecha según el uso preferido. Viene con estructura de madera y tapajuntas de metal integrados.

    Disponible en seis tamaños:

    1. Los tamaños 025, 029 y 033 tienen bisagras a la derecha y se pueden cambiar a bisagras a la izquierda .

    • Tres posiciones de ventilación le permiten asegurar un flujo de aire constante de bajo nivel en áreas deshabitadas.

    • Mantenga un bonito aspecto tradicional con el marco de madera de pino lacado natural.

    • El limitador de apertura patentado mantiene la ventana abierta de forma segura a 90 grados.

    • Se abre hacia la izquierda o hacia la derecha para facilitar el acceso al techo.

    • Cree una instalación perfecta con el tapajuntas universal integrado que proporciona un flujo de trabajo simple y hermético.

    conexión.

    • Disfrute de un uso de la ventana de tejado sin complicaciones ni mantenimiento gracias a la hoja de aluminio plegada.

    • Amplio surtido para cubrir cada necesidad.

    2. El tamaño 034 tiene bisagras a la derecha y se puede cambiar a suspendido.

    • Tres posiciones de ventilación le permiten asegurar un flujo de aire constante de bajo nivel en áreas deshabitadas.
    • Mantenga un bonito aspecto tradicional con el marco de madera de pino lacado natural.
    • Cree una instalación perfecta con el tapajuntas universal integrado que proporciona un flujo de trabajo simple y hermético.
    conexión.
    • Disfrute de un uso de la ventana de tejado sin complicaciones ni mantenimiento gracias a la hoja de aluminio plegada.
    • Se abre hacia la derecha para facilitar el acceso al techo con la flexibilidad de cambiarlo a suspendido.
    • Amplio surtido para cubrir cada necesidad.

    3. La talla 024 es suspendida

    • La ventana de tejado VLT 024 es suspendida y está diseñada especialmente para áticos deshabitados y sin aislamiento.
    • La ventana se maneja con un estaca en la hoja inferior con tres posiciones de ventilación.
    • La estructura es de madera de pino. El marco exterior está revestido de metal y, por tanto, no requiere mantenimiento.
    • La hoja está hecha de aluminio.
    • La ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.



    Ventana
    Tamaños:
    Marco externo
    Ancho x alto mm:
    Luz natural efectiva
    áreas: m²
    025 450 x 550
    0,21
    029 450 x 730
    0,28
    033 850 x 850
    0,65
    034 480 x 900
    0,41
    024 480 x 900 0,38
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVLT-1000
    • Familia de productoCold room window
    • Grupo de productosManual side hung
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia