Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Lucera de apertura lateral - VLT

Número de Artículo: VLT-SH
Fabricante: VELUX roof windows
Familia del producto: roof windows
Grupo del producto: Special function roof windows
Fecha de publicación: 2019-08-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

La lucera de apertura lateral VLT 1000 está especialmente diseñada para bajocubiertas no habitables sin aislamiento. La hoja se abre con una varilla situada en el lateral de la ventana y tiene tres posiciones de apertura para ventilar el espacio.

El marco está hecho de madera de pino; el revestimiento exterior es metálico y libre de mantenimiento. La hoja está hecha de aluminio. La lucera viene equipada con un unidad de vidrio aislante. 

Nivel de aislamiento:

Ug =3,0 W/m²K

Modelos:

024/033:  inclinaciones de tejado de 20° a 45° 

025/029/034: inclinaciones de tejado de 20° a 60° 


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Denmark
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas para tejados
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Roofing accessories
código UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Código: JL11
Uniclass 1.4 Descripción: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-72
Uniclass 2.0 Descripción: Roof Window Units
NBS Reference Código: 59-72
NBS Reference Descripción: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights
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
3-Part Specifications

3-Part Specification

3-Part Specification

3-Part Specifications for Construction Documents

Nombre Valor
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/Velux_America_LLC/63196

BIMobject®