Publique sus productos
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    Traducido por Google,

    El SEFH derrite la nieve y el hielo en lamas verticales de alta eficiencia con calefacción por fluido y serpentín, a la vez que calienta el aire. Es posible que la temperatura del aire aumente de 15 a 30 °F. El SEFH también es una lama vertical capaz de eliminar grandes cantidades de lluvia y niebla de la corriente de aire.

    La nieve rebota y atraviesa la mayoría de las rejillas de ventilación, campanas extractoras y separadores de gotas hasta acumularse en los filtros o en el separador. Las rejillas calentadas por fluido Veotec SEFH derriten la nieve y previenen la formación de hielo. Los copos de nieve se funden instantáneamente en gotas de agua, que se eliminan eficazmente. Las rejillas calentadas por fluido SEFH están espaciadas óptimamente para la primera etapa de eliminación de agua en las entradas y sistemas de filtración, por lo que no requieren prefiltración como los serpentines convencionales. En muchos casos, estas rejillas se pueden atornillar en lugar de las campanas extractoras. Si es necesario, se pueden dimensionar para que encajen en la mayoría de las campanas extractoras. Las entradas que ya utilizan serpentines pueden beneficiarse de un mayor rendimiento.

    Especificaciones
    • SEFH offers:

      • Efficient water droplet / mist / drift removal

      • Superior anti-icing

      • Outstanding thermal performance

      • Cooling for improved performance

      • Excellent bulk water removal

      • Low airflow resistance

      • Compact size and light weight

      • Durable corrosion resistant materials

      • Robust construction ensures

      • Long term reliability with low maintenance

      • Available in custom sizes to suit customer needs

      • Many water drainage options are available

      Heated louver
      Cooled louver
      Anti-icing louver
      Snow-melt louver
      Fluid heated louver
      Coil-style louver
      Vertical louver system
      Weather protection louver
      Air intake louver
      HVAC intake louver
      Snow and ice prevention louvers
      Anti-frost air intake system
      Heated air inlet protection
      Moisture removal louver
      Rain and fog removal louver
      Air handling unit intake protection
      First-stage filtration louver
      Pre-filter air management system
      Industrial weather louver system
      HVAC snow elimination solution
      Power plant air intake
      Industrial ventilation intake
      Energy facility HVAC air inlet
      Air handling filtration system
      Data center air intake protection
      Offshore / marine HVAC intake
      Cold climate louver installation
      High-moisture industrial HVAC systems
      Mechanical room air intake
      Commercial HVAC weather barrier
      Coalescing drainage system
      High-efficiency heat transfer coil
      Corrosion-resistant housing
      Watertight drainable louver design
      Vertical blade louver assembly
      Field-bolt replacement louver
      Retrofit louver for intake hoods
      ASHRAE weather louver compliant
      AMCA style weather louver terminology
      Revit family louver
      BIM HVAC louver system
      Downloadable louver Revit model
      Mechanical model intake louver
      BIM-ready HVAC component
      Parameterized louver family
      BIMobject industrial ventilation component

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasefh-fluid-heated-or-cooled-louvers
    • Familia de productoHeating and Cooling
    • Grupo de productosFluid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 23 19 11
    • Título OmniClass Heat Exchangers for Ventilation Air

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica