Publique sus productos
SETH Electrically Heated Louvers

SETH Electrically Heated Louvers

Traducido por Google,

La persiana eléctrica calefactada (SETH) mitiga la nieve y el hielo sin calentar significativamente el aire. Es una persiana vertical capaz de eliminar grandes cantidades de lluvia y niebla de la corriente de aire. Es posible que la temperatura del aire aumente de 1 a 2 °F.


Especificaciones
  • Eliminate moisture from fluid heating and cooling with drift eliminators and vane and coil technology from Veotec Americas. In one compact unit, you’ll see a high level of moisture removal while you continue to heat or cool the inlet air.

    Our eliminator is a great choice from a variety of units.

    • Air inlet anti-icing
    • Power generation systems
    • Oil and gas units
    • HVAC systems
    • Ventilation systems
    • Diesel engine air intakes

    Do you need to winterize your air inlets? Ask us about our drift eliminators and other options. For a consultation and free quote, call us now at (952) 582-4918.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaseth-electrically-heated-louvers
  • Familia de productoHeating and Cooling
  • Grupo de productosElectrical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 23 19 11
  • Título OmniClass Heat Exchangers for Ventilation Air

Disponibilidad en regiones

Norteamérica