Publique sus productos
ImpactR-7 Roof Insulation

ImpactR-7 Roof Insulation

Traducido por Google,

Impact-R 7™ es el producto líder de Versico Roofing Systems en aislamiento para techos. Con un valor R de 7 por pulgada, en comparación con los 5,7 por pulgada del poliisocianurato estándar, Impact-R 7 ofrece el mismo rendimiento térmico con un perfil un 17 % más delgado, lo que reduce la cantidad de camiones necesarios, simplifica la manipulación de materiales y facilita y agiliza la instalación.

Ideal para aplicaciones de almacenamiento en frío. Los entornos de almacenamiento en frío requieren un rendimiento térmico excepcional, e ImpactR-7 está diseñado para afrontar este desafío. Diseñado para funcionar a temperaturas bajo cero, proporciona un aislamiento constante y de alta eficiencia donde más se necesita. Al minimizar la transferencia de calor, ImpactR-7 ayuda a reducir la demanda del sistema de refrigeración y a generar ahorros energéticos a largo plazo en los que puede confiar.

Características:

Menos material

  • 17% menos de pies tablares. Reduce el costo de material por pie cuadrado.

Sujetadores más cortos

  • Menores costos de fijación. Simplifica la fijación.

Menos camiones

  • Reduce los costos de flete. Menos manipulación durante la preparación.
Especificaciones
  • Superior Thermal Performance

    • R-7 per inch
    • Achieve code-compliant assemblies with reduced thickness
    • Flexible facer options:
      • Glass-reinforced felt (GRF) compatible with all adhesives
      • Coated-glass facer (CGF) for enhanced moisture, hail, and fire resistance
    • Closed-cell structure resists water absorption and maintains performance over time

    Sustainable Solution

    • Reduced material usage
    • Lower embodied carbon per assembly
    • Eco-friendly blowing agents with zero ozone depletion and negligible global warming potential
    • Fewer truckloads reduce fuel consumption and emissions

    Logistics & Cost Savings

    • At least 20% fewer trucks
    • Reduced freight costs and easier delivery coordination
    • Less jobsite congestion
    • 32 additional squares per truck
    • 3,200 more square feet of insulation per delivery
    • 20% less handling and less time spent staging materials

    Installation Efficiency

    • Reduced roof profile minimizes the need to raise curbs or parapets
    • Simplified installation—cuts easily to fit angles and penetrations
    • Shorter fasteners lower material costs and speed up attachment
    • Lightweight design makes handling easier and reduces crew fatigue
Especificaciones técnicas
  • Referenciaimpactr-7-roof-insulation
  • Familia de productoRoof Insulation
  • Grupo de productosInsulated Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos