Publique sus productos
Paneles Acústicos - vertisolacoustics
Paneles Acústicos - vertisolacoustics
Paneles Acústicos - vertisolacoustics
Paneles Acústicos - vertisolacoustics
Paneles Acústicos - vertisolacoustics
Paneles Acústicos - vertisolacoustics
Paneles Acústicos - vertisolacoustics
    vertisol

    Paneles Acústicos - vertisolacoustics

    La absorción acústica es fundamental para garantizar ambientes adecuados para el bienestar físico y emocional de las personas. Los paneles acústicos vertisolacoustics contribuyen notablemente a reducir la contaminación acústica.

    La alta reverberación es molesta e incluso puede resultar dañina. Asimismo, los tejidos con absorción acústica permiten una mejor comunicación y claridad en el mensaje.

    Su sutil perfil y la resistencia de los tejidos vertisol permiten mejorar la calidad acústica del espacio sin invadirlo.
    Se puede instalar como panel único o como composición. Las diferentes formas, tamaños y colores se pueden combinar creando diseños únicos.

    ¿Por qué vertisolacoustics?

    1. Paneles con clase de absorción acústica A.
    2. Fácil de instalar.
    3. Muy fácil de limpiar, con un paño humedecido con agua y jabón.
    4. Alta resistencia a la abrasión. Producto extremadamente duradero.
    5. Anti ácaros.
    6. Retardante de llama.
    7. Hecho de materiales reciclados y reciclables.
    8. Obtenga créditos en programas de construcción ecológica y sostenible como LEED.
    9. No contiene fibra de vidrio.
    10. Sin ftalatos.
    11. No desprende olores ni compuestos orgánicos volátiles (COV).
    12. Gran variedad de colores.
    13. La tela sobre paneles menos acústicos se puede imprimir digitalmente.
    14. Fácil de adaptar a interruptores de luz y enchufes eléctricos.
    15. Fabricado íntegramente en la UE.

    Póngase en contacto con vertisol

    Especificaciones
    • Características del tejido:

      Composición tejidos esenciales: 85% PVC + 15% poliéster.
      Composición del material absorbente: 100 % poliéster (>40% reciclado).Composición del marco: Aluminio (15-25% reciclado).
      Coeficiente de absorción acústica: 0,95 Clase A.
      Clasificación de reacción al fuego Tejido esencial: Bs2d0.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertisolacoustics
    • Familia de productovertisolacoustics
    • Grupo de productosAcoustic Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica