Publique sus productos
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection
    vertisol

    Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Essential Collection

    vertisolwall Essential Collection

    Un revestimiento tejido con identidad propia, que ofrece un sinfín de propuestas para vestir cualquier estancia.
    Un tejido con personalidad, alto grado de diseño y funcionalidad.

    La combinación perfecta entre funcionalidad y diseño. Los excelentes resultados obtenidos en los test más exigentes han convertido a vertisolwall en una de las soluciones de revestimiento de paredes más demandadas, tanto para espacios públicos como privados.

    1) Los tonos de vertisolwall se pueden encontrar en todas las soluciones textiles para arquitectura de vertisol.

    2) vertisolwall es una solución textil para paredes con excelente resistencia a la abrasión y gran durabilidad.

    3) vertisolwall ha sido probado por laboratorios independientes con resultado satisfactorio en todos los casos. Cumple con las normas contra incendios más estrictas siendo Bs2d0.

    4) vertisolwall se puede limpiar fácilmente.

    5) vertisolwall es un producto libre de ftalatos, un componente utilizado en ciertos productos de PVC y potencialmente dañino para los humanos.

    6) Amplia gama de colores y texturas a través de nuestras cinco colecciones. Cada colección tiene una identidad propia y una paleta de colores especialmente diseñada para crear proyectos de todo tipo.

    Los colores de la colección vertisolwall Essential son compatibles con vertisolacoustics.

    Póngase en contacto con vertisol

    Especificaciones
    • Composición: 85% PVC + 15% PES + backing de polipropileno.

      Peso (g/m2): 650+/- 10%.

      Espesor (mm): 0,84 mm +/- 10%.

      Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 (escala azul 1-8) 7/8.

      Clasificación al fuego: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 >100000 ciclos.

      Ancho del rollo: 100 cm.

      Longitud del rollo: 900 cm.

      Certificación CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00892

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertisolwall-essential
    • Familia de productovertisolwall
    • Grupo de productosEssential Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica