Publique sus productos
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
    vertisol

    Revestimiento de Pared Textil - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection

    vertisolwall Wicker Weave Wall Collection

    Un tejido que, al igual que el mimbre, nos conecta con lo tradicional y lo artesano. Su amplia gama de colores permite combinar a la perfección suelo y pared.

    1) Los tonos de vertisolwall se pueden encontrar en todas las soluciones textiles para arquitectura de vertisol.

    2) vertisolwall es una solución textil para paredes con excelente resistencia a la abrasión y gran durabilidad.

    3) vertisolwall ha sido probado por laboratorios independientes con resultado satisfactorio en todos los casos. Cumple con las normas contra incendios más estrictas siendo Bs3d0.

    4) vertisolwall se puede limpiar fácilmente.

    5) vertisolwall es un producto libre de ftalatos, un componente utilizado en ciertos productos de PVC y potencialmente dañino para los humanos.

    6) Amplia gama de colores y texturas a través de nuestras cinco colecciones. Cada colección tiene una identidad propia y una paleta de colores especialmente diseñada para crear proyectos de todo tipo.

    Póngase en contacto con vertisol

    Especificaciones
    • Composición: 85% PVC + 15% PES + respaldo polipropileno.

      Peso (g/m2): 708 +/- 10%.

      Espesor (mm): 0,95 mm +/- 10%.

      Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 (escala azules 1-8) 7/8.

      Clasificación al fuego: EN 13501-1, b-s2,d0.

      Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 >100000 ciclos.

      Ancho del rollo: 100 cm.

      Longitud del rollo: 900 cm.

      Certificación CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00886.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertisolwall-wicker
    • Familia de productovertisolwall
    • Grupo de productosWicker Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPoliester
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento