Publique sus productos
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 70

    Traducido por Google,

    Diseñada para eliminar las barreras de la refrigeración líquida en un entorno refrigerado por aire, la unidad de distribución de refrigerante Vertiv Liebert XDU070 es un intercambiador de calor de líquido a aire para aplicaciones de refrigeración directa a chip que ofrece una implementación sencilla y rentable en cualquier centro de datos. Liebert XDU070 funciona sin agua refrigerada en las instalaciones y proporciona una red de fluidos secundaria aislada, lo que le permite aprovechar los beneficios de los servidores refrigerados por líquido para soportar de manera más eficiente mayores densidades de rack sin incurrir en los costos de grandes cambios de infraestructura.

    Especificaciones
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new cooling distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv XDU simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv XDU’s compact footprint allows for placement in the row, allowing you to easily distribute coolant to efficiently manage power-dense applications up to 70kW. Compact footprint for deployment flexibility within the row; Efficient Cooling Distribution to manage power-dense hot spots and up to 70kW; Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs; Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation; Remote Monitoring available through communications with HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertiv-cdu-070
    • Familia de productoVertiv™ CoolChip CDU
    • Grupo de productosCDU - Coolant Distribution Unit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90.6
    • Ancho (pulgadas)23.6
    • Profundidad (pulgadas)47.2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioAcero Carbono
    • Peso Neto (kg)900
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC002500
    • Nombre ETIMNetwork cabinet
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-33 19 11 11
    • Título OmniClass Refrigerant Liquid