Publique sus productos
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models

    Traducido por Google,

    El condensador Vertiv™ Coolphase ofrece alto rendimiento, eficiencia energética y fiabilidad a largo plazo. Dos familias de condensadores Vertiv CoolPhase (OAC y OAV) son compatibles con la gama de modelos Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM, lo que ofrece mayor flexibilidad e integración.

    Especificaciones
    • Vertiv™ CoolPhase Condensers deliver high performance, energy efficiency, and long-term reliability while ensuring seamless integration with Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM units. The range includes two families: OAC, featuring single-circuit condensers with Fin & Tube coils and EC fans, and OAV, dual-circuit heat rejection units available with Fin & Tube or microchannel V-shape coils and equipped with high-performance EC fans. OAV models come in two versions: a standard configuration and a pumped refrigerant system that enables free cooling through Vertiv’s patented EconoPhase technology. *Standard / Econophase

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertiv-oav-coolphase-condenser
    • Familia de productoVertiv Heat Rejection
    • Grupo de productosHear Rejection Condenser Units
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Condensador
    • Código ETIMEC011618
    • Nombre ETIMCooling unit for heat recovery unit
    • Código Uniclass 2015Ss_60_40_17_71
    • Descripción Uniclass 2015Refrigerant cooling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 63 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Cooled Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 11
    • Título OmniClass Air Cooled Condenser Units