Publique sus productos
HALO WALL, WALL, SINGLE
Vibia

HALO WALL, WALL, SINGLE

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Aplique de la pared. A través de su doble cubierta de metacrilato consigue una iluminación de calidad difusa mediante tecnología LED que permanece oculta. Material convertido en luz casi mágicamente.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-halo-wall-2360
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall Fixture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)38.1
  • Ancho (mm)1025
  • Profundidad (mm)57
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía