Publique sus productos
KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner

La lámpara de pared Kontorno ofrece un marco para la luz, una elegante puesta en escena para su fuente luminosa lineal. Esta aplique de gran formato se define por una estilizada estructura negra con LEDs integrados. Se combina con un difusor de vidrio opalino soplado a mano o con un reflector metálico redondeado, equilibrando volúmenes puros dentro de una arquitectura gráfica y geométrica.

Con el difusor cilíndrico de vidrio, la lámpara Kontorno genera un resplandor cálido y envolvente de 360 grados, como el de un fuego. Cuando se combina con la lámina curvada del reflector, ofrece una luz ambiental que evoca una lluvia de luz.

Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-kontorno-6444
  • Familia de productoLuminaires for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía