Publique sus productos
NORTH 5635 Diseño de Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Diseño de Arik Levy

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Lámpara de pared. Diseño de Arik Levy. De la base sujeta a la pared emergen dos varillas con pantallas. Regulación electrónica mediante pulsador. Puede conectarse con o sin enchufe. Fuente lumínica LED.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-north-5635_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)69
  • Ancho (pulgadas)98.5
  • Profundidad (pulgadas)51.25
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)16.09
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring