Publique sus productos
Valerus application/web server
Vicon

Valerus application/web server

Traducido por Google,
Hardware de Valerus optimizado para su solución de vigilancia

Nuestro hardware Valerus está certificado de fábrica y preinstalado a un precio competitivo. Nuestros servidores ahorran un valioso tiempo de instalación y el costo general del sistema al mismo tiempo que brindan una fuente de soporte técnico. Muestran y graban videos claros de alta resolución mientras minimizan los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

Valerus está disponible como compatible con COTS y admite formatos de transmisión y compresión estándar de la industria, incluido H.264.

Actuando como el servidor del sistema principal, el servidor de aplicaciones es un servicio de Windows que puede ejecutarse en cualquiera de las computadoras VMS o en un hardware dedicado. Ofreciendo un servicio seguro para administrar la base de datos principal de VMS y brindando herramientas para administrar el sistema de manera centralizada. El servidor de aplicaciones no dispone de una interfaz propia sino que se gestiona desde el cliente web. Disponible preinstalado en una unidad de rack o PC de torre Administración centralizada de todos los componentes del sistema Recomendado para sistemas con más de 150 cámaras Sistema operativo Windows 10 para mayor seguridad y confiabilidad

Actuando como el servidor del sistema principal, el servidor de aplicaciones es un servicio de Windows que puede ejecutarse en cualquiera de las computadoras VMS o en hardware dedicado donde sea necesario.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaValerus_application_web_server
  • Familia de productoDigital Closed Circuit Television Recorders
  • Grupo de productosSoftware, NVRs and DVRs
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2017-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015EF_75_40
  • Descripción Uniclass 2015Security
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring