Publique sus productos
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
    Vicon

    Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)

    Traducido por Google,
    Hardware de Valerus optimizado para su solución de vigilancia

    Nuestro hardware Valerus está certificado de fábrica y preinstalado a un precio competitivo. Nuestros servidores ahorran un valioso tiempo de instalación y el costo general del sistema al mismo tiempo que brindan una fuente de soporte técnico. Muestran y graban videos claros de alta resolución mientras minimizan los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

    Valerus está disponible como compatible con COTS y admite formatos de transmisión y compresión estándar de la industria, incluido H.264.

    El servidor de grabación Valerus es una grabadora de video en red (NVR) de alta capacidad. Manejando la tarea crítica de grabar video y audio, el servidor de grabación de alto rendimiento (NVR) es un servicio de Windows que proporciona un motor seguro de comunicación, transmisión y grabación de video y audio. de cámaras y codificadores. Los servidores de grabación ofrecen una variedad de opciones de almacenamiento que incluyen interno, externo y RAID. Cuenta con almacenamiento de alta capacidad y puede grabar hasta 100 cámaras* en un solo NVR. Disponible en opciones de rack o de escritorio. *Dependiendo de la resolución, la calidad y los fotogramas por segundo NVR preconfigurado que ejecuta el software Valerus Compresión H.264 Admite control de acceso VAX y análisis de video Vicon La licencia central facilita la instalación, configuración y administración de su sistema

    Motor seguro de comunicación, transmisión y grabación de video y audio de cámaras y codificadores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaValerus_recording_server_NVR
    • Familia de productoDigital Closed Circuit Television Recorders
    • Grupo de productosSoftware, NVRs and DVRs
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2017-04-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Código Uniclass 2015EF_75_40
    • Descripción Uniclass 2015Security
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment
    • Número OmniClass23-29 11 00
    • Título OmniClass Security Detection and Monitoring