Publique sus productos
Valerus viewing station
Vicon

Valerus viewing station

Traducido por Google,
Hardware de Valerus optimizado para su solución de vigilancia

Nuestro hardware Valerus está certificado de fábrica y preinstalado a un precio competitivo. Nuestros servidores ahorran un valioso tiempo de instalación y el costo general del sistema al mismo tiempo que brindan una fuente de soporte técnico. Muestran y graban videos claros de alta resolución mientras minimizan los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

Valerus está disponible como compatible con COTS y admite formatos de transmisión y compresión estándar de la industria, incluido H.264.

La estación de visualización es una fábrica de máquinas dedicada certificada con el software Valerus para permitir a los operadores encontrar y ver fácilmente datos de video. Está configurado sin unidades de almacenamiento interno, pero es compatible con SAN-RAID externo. Disponible preinstalado en una unidad de rack o PC torre Optimizado para ejecutar la interfaz de cliente ligero Valerus para visualización en vivo y archivada Compatibilidad con video de alta definición y cámaras de megapíxeles Sistema operativo Windows 10 para mayor seguridad y confiabilidad

Actuando como el servidor del sistema principal, el servidor de aplicaciones es un servicio de Windows que puede ejecutarse en cualquiera de las computadoras VMS o en hardware dedicado donde sea necesario.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaValerus_viewing_station
  • Familia de productoDigital Closed Circuit Television Recorders
  • Grupo de productosSoftware, NVRs and DVRs
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2017-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015EF_75_40
  • Descripción Uniclass 2015Security
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring