Publique sus productos
Adamello Quartz Countertop
Adamello Quartz Countertop
Adamello Quartz Countertop

    Adamello Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirada en los vastos horizontes y las vistas panorámicas de las aventuras en las alturas, esta superficie evoca una sensación de libertad ilimitada y grandeza. Con sus nubes iridiscentes, exhibe un espectro de colores que crean contrastes impactantes, resaltando la profundidad estratificada de la cuarcita.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadamello-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosAdamello BQ6881
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework