Publique sus productos
Cemento Quartz Countertop
Cemento Quartz Countertop
Cemento Quartz Countertop

    Cemento Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    De la serie Thunder de Vicostone, las vetas blancas en forma de rayo de Cemento resaltan sobre un fondo gris oscuro. Con un estilo moderno y llamativo, puede convertirse en la pieza central del diseño de su hogar.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacemento-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosCemento BQ8730
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework