Publique sus productos
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop

    Lacus Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirada en los intensos contrastes y los cambios dinámicos de un cielo tempestuoso, Lacus captura la fuerza elemental y pura de la naturaleza. Sus impactantes patrones y profundos colores trasladan la energía y la majestuosidad de los cielos tormentosos al espacio.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

      Honed

    Especificaciones técnicas
    • Referencialacus-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosLacus BQ6803
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework