Publique sus productos
Roxana Quartz Countertop
Roxana Quartz Countertop
Roxana Quartz Countertop

    Roxana Quartz Countertop

    Traducido por Google,

    Roxana, que forma parte de la colección Above the Cloud, se inspira en los fascinantes tonos marrones de las nubes al atardecer. Sus suaves tonos tierra se funden a la perfección con las vetas fluidas, capturando el delicado equilibrio entre la luz y la sombra.

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroxana-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosRoxana BQ6981
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework