Publique sus productos
Tyrol Quartz Countertop
Tyrol Quartz Countertop
Tyrol Quartz Countertop

    Tyrol Quartz Countertop

    Traducido por Google,

    Vicostone Tyrol, un diseño único de la serie Ultrasea, presenta ondas de gris claro bajo el vívido movimiento de vetas gris oscuro con sutiles bordes bronceados. El diseño evoca costas escarpadas formadas por la acción constante del mar.

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatyrol-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosTyrol BQ6705
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework