Publique sus productos
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

Traducido por Google,
El ER-1 es un rack de equipo construido en acero de cabecera de 19 pulgadas que cumple con EIA con una altura de riel de 71" y 40 espacios de rack disponibles.

• Altura del riel: 71"
• 40 espacios de estantería
• Cumple con la EIA
• Roscado estándar 10-32
• Incluye 32 tornillos para bastidor
• Construcción de acero
• Capacidad de carga: 400 libras distribuidas uniformemente
• Acabado de pintura en polvo resistente a la estática negra
Especificaciones técnicas
  • Referenciavmp-001
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosComputer Network Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings and Accessories