Publique sus productos
NTX
Videotec

NTX

Traducido por Google,

La NTX es una cámara térmica de acero inoxidable IP68, desarrollada para proporcionar un sistema de vigilancia eficiente y preventivo en las condiciones ambientales más críticas.

La cámara térmica NTX ofrece detección de temperatura basada en los 4 píxeles centrales de la imagen, y con la versión avanzada, se puede medir la temperatura de un objeto específico en cualquier punto de la imagen mediante la definición de un área específica. Además, las funciones radiométricas ofrecen la opción de establecer un límite de temperatura, más allá del cual se activará una alarma.

Estas funciones son necesarias donde se requiere la prevención de incendios o en aplicaciones como la monitorización de procesos industriales o equipos críticos, donde la capacidad de identificar algo de forma rápida y precisa, evitando así problemas o averías y reduciendo al mínimo los tiempos de intervención.

El NTX puede exportar todos los datos necesarios para una gestión centralizada de transmisiones de video, datos y alarmas, y ponerlos a disposición de VMS a través de los protocolos de comunicación ONVIF Profile T, Profile S y Profile Q.

La cámara NTX está fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI316L electropulido y destaca por su diseño compacto y peso ligero. Esto, y el hecho de que se puede conectar rápidamente, facilita la instalación y el mantenimiento. El soporte modular para pared, techo o antepecho se suministra de serie.

El NTX ha obtenido la certificación Lloyd's Register Marine Type Approval para el sector marítimo y naval y cumple con la norma para aplicaciones ferroviarias. El hecho de que el NTX sea extremadamente robusto y de alta calidad lo convierte en ideal para las aplicaciones más exigentes en los sectores marino e industrial, en infraestructuras críticas, centrales eléctricas y sector del transporte, incluidos ferrocarriles y túneles de autopistas.

Especificaciones
  • Made of electropolished AISI 316L stainless steel
    Radiometric analysis
    Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    Digitally signed firmware
    Complies with ONVIF Security Service specifications
    Thermal camera

    Image Device: Uncooled VOx microbolometer

    Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Resolution: 336x256 or 640x512

    Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    1 input for remote reset and 1 relay output
    Power supply: 24Vdc/24Vac, PoE+
    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +65°C (149°F)
    Quick connectors
    Built-in modular support

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNTX
  • Familia de productoNTX
  • Grupo de productosStainless steel thermal camera with radiometric functions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001527
  • Nombre ETIMVideo surveillance system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descripción Uniclass 2015Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniClass Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security