Publique sus productos
NVX
Videotec

NVX

Traducido por Google,

NVX es una cámara IP FULL HD para condiciones de luz súper baja con alta resistencia a la corrosión. Esta cámara incorpora la tecnología de codificación e imágenes DELUX para grabar videos en color increíblemente claros de día o de noche.

En particular, gracias a la mayor sensibilidad a la luz de la cámara, la tecnología DELUX puede obtener imágenes brillantes con colores bien definidos en condiciones de muy poca luz, incluso en condiciones nocturnas típicas a 0,006 lux (0,0006 lux en blanco y negro).

La cámara NVX de Videotec es Full HD 1080p de día/noche con muy poca luz, con zoom óptico de 30x y velocidad de disparo de 60 fps. Las imágenes se pueden transmitir a través de la red con compresión H.264/AVC, MPEG4, MJPEG o JPEG, y es posible tener hasta 3 flujos de video Full HD simultáneos e independientes.

La carcasa externa del NVX está fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 316L y tiene un diseño compacto y ligero que, junto con los conectores rápidos, facilita la instalación y el mantenimiento.

El soporte modular para montaje en pared, techo o parapeto es una característica estándar.

Está disponible una versión con limpiaparabrisas integrado y una versión con ventana de policarbonato para aplicaciones en la industria alimentaria.

NVX tiene una resistencia a la corrosión excepcional, un amplio rango de temperatura de funcionamiento y protección IP66/IP67/IP68/IP69. Estas características significan que es ideal para áreas marinas e industriales, túneles de autopistas y aplicaciones ferroviarias.


Especificaciones
  • Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps

    Minimum Illumination: 

    Colour: 0.006lx

    B/W: 0.0006lx

    Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4

    Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD

    Quick connectors

    Built-in modular support

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNVX
  • Familia de productoNVX
  • Grupo de productosFULL HD camera with DELUX technology
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001527
  • Nombre ETIMVideo surveillance system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descripción Uniclass 2015Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniClass Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security