Publique sus productos
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Traducido por Google,
Tanque de polietileno con jaula de acero inoxidable Versiones con caudal hasta 5m (16ft), 11m (36ft) o 30m (98ft) Versiones con alarma por falta de líquido en el tanque También para productos de terceros Temperatura de funcionamiento:ᅠ ᅠdesdeᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠhastaᅠ ᅠ+60°C (140°F) Voltajes disponibles en 230Vac, 120Vac o 24Vac
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWASPT5L
  • Familia de productoUlisse
  • Grupo de productosPTZ cameras, Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)272
  • Ancho (mm)257
  • Profundidad (mm)217
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001527
  • Nombre ETIMVideo surveillance system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descripción Uniclass 2015Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniClass Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security