Publique sus productos
Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, 90° Turn
Viewrail

Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, 90° Turn

Traducido por Google,

Está bien pensarlo dos veces. Los largueros dobles son una solución robusta pero elegante para escaleras flotantes modernas. Construido a partir de una estructura de acero soldado, FLIGHT Duo utiliza peldaños gruesos con un sistema de barandillas de vidrio totalmente integrado, mostrando su elegante resistencia. A menudo, uno de los largueros puede quedar oculto dentro del marco de una pared, presentando una apariencia en voladizo.

Especificaciones
  • Support - Two Steel Stringers

    Configurations

    • Straight
    • 90° (or "L-shaped")
    • Switchback
    • 180° (or "U-shaped")

    Tread Types

    • Wire brushed
    • Smooth
    • Endurance
    • Thick (up to 4")

    Tread Spacing - Open-riser design

    Railing Options - Glass

    Upgrades

    • LED treads
    • Grip strips
    • Bracket covers
    • Glass risers
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloating-stairs_flight-duo-90
  • Familia de productoFLIGHT
  • Grupo de productosDuo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
  • Clasificación IFC Tramo de escaleras
  • Código Uniclass 2015EF_35_10
  • Descripción Uniclass 2015Stairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Stairs
  • Número OmniClass23-17 23 17
  • Título OmniClass Stairs

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos