ViewBoard® IFP92UW ofrece una experiencia interactiva expansiva con su relación de aspecto de 21:9, optimizada para Microsoft Teams Rooms y el modo Front Row, y una impresionante resolución de 5K. Esta pantalla ultra ancha de 92” facilita la multitarea con la funcionalidad de pantalla dividida, lo que mejora la colaboración y la productividad en reuniones de equipo, reuniones y sesiones de lluvia de ideas. Cuenta con capacidades táctiles de 50 puntos de gran capacidad de respuesta que capturan cada entrada de forma natural e intuitiva, ofreciendo precisión de lápiz sobre papel, complementada con una transmisión de pantalla inalámbrica perfecta a través de vCast. Además, un conjunto de 8 micrófonos y una barra de sonido de 60 W garantizan una claridad de audio óptima tanto para los participantes en la sala como para los remotos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |