El CDE105UW es un monitor digital ultraancho de 105” que ofrece un rendimiento de imagen sorprendente con una resolución de 5K. Diseñado tanto para uso corporativo como comercial, presenta una relación de aspecto de 21:9, lo que proporciona un 33 % más de espacio en pantalla que un monitor 16:9 comparable, lo que lo hace ideal para Microsoft Teams Rooms y Front Row Mode. Equipado con un SoC de ocho núcleos con Android 13, el CDE105UW permite realizar múltiples tareas sin problemas con un puerto USB-C que ofrece 100 W y múltiples opciones de uso compartido de contenido inalámbrico. También admite la conexión en cadena y viene preinstalado con ViewSonic Manager, una plataforma centralizada que agiliza la comunicación corporativa y mejora la eficiencia operativa.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |