ViewSonic ® CDE92UW es una pantalla 5K ultra ancha de 92” optimizada para Microsoft Teams Rooms e ideal para reuniones y presentaciones inclusivas. Con una relación de aspecto de 21:9, esta pantalla ultra ancha ofrece un 33 % más de espacio en pantalla que una relación de aspecto tradicional de 16:9, lo que brinda espacio más que suficiente para la colaboración y reuniones más inclusivas. Con confiabilidad las 24 horas, los 7 días de la semana, un alto brillo de 500 nits y una pantalla antirreflejo con un 25 % de neblina, esta pantalla versátil también puede funcionar como una solución de señalización digital inmersiva. Las opciones de conectividad versátiles incluyen HDMI, DisplayPort y USB-C con suministro de energía de 100 W. Además, un diseño todo en uno cuenta con un SoC octa-core integrado en Android 13 para garantizar un funcionamiento perfecto sin dispositivos externos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |