Publique sus productos
IFP5550 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic

IFP5550 ViewBoard Interactive Flat Panel

Traducido por Google,
Con resolución 4K Ultra HD y una pantalla táctil inmersiva de 20 puntos, ViewBoard® IFP5550 de ViewSonic® ofrece capacidades de colaboración increíbles para salas de juntas y aulas del siglo XXI. Con el software vBoard Embedded, esta pantalla plana interactiva de 55” permite que varios usuarios escriban o dibujen en la pantalla con los dedos y los lápices ópticos. Para obtener opciones de anotación más sólidas, el software de anotación interactiva ViewBoard para PC con Windows está disponible a través de una descarga gratuita. Con un procesador de cuatro núcleos integrado, así como opciones de conectividad versátiles que incluyen varios puertos HDMI, VGA, RS232, RJ45 y USB, esta pantalla proporciona una informática potente para la anotación y la reproducción multimedia sin necesidad de una PC. Esta pantalla ofrece la capacidad opcional de ranura para PC para aplicaciones interactivas más intensivas en computación. El IFP5550 cuenta con un diseño compatible con VESA y se puede colocar en un soporte de pared o en un carrito opcional para una instalación flexible en aulas y salas de reuniones corporativas.
Especificaciones
  • Display:
    Display Size (in.): 55 Viewable Area (in.): 55 Light Source: LED Resolution: 3840 x 2160 Aspect Ratio: 16:9 Static Contrast Ratio: 1,200:1 Backlight Life (Hours): 50,000 Brightness: 350 cd/m2 Response Time (Typical GTG): 8ms Viewing Angles: 178º horizontal, 178º vertical Panel Surface: Anti-glare 7H tempered glass 

    Networking:
    Ethernet LAN: 10/100 Mbps Embedded Player:
    Android Version: 5.1 GPU: ARM Mali450 MP4 CPU: ARM Cortex A53 Quad Core Processor 1.5GHz Memory: 2GB Storage: 16GB Interface: OSD / Remote Control / Annotation overlay Audio:
    Internal Speakers: 16W (x2) Connector:
    HDMI 1.4(2), HDMI 2.0(1), HDMI Out(1), VGA(1), Display Port(1), Composite RCA(1), 3.5mm Audio In(1), 3.5mm Audio Out(1), SPDIF Audio Out(1), USB 3.0(2), USB 2.0(4), Slot-in PC Slot(1), USB B Touch Port(2), RS232(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), WIFI Module Slot(1), Expansion Slot(1) Power:
    Voltage: 100-240 VAC, 50-60Hz Consumption With Slot-In PC (typical): 224W Consumption Without Slot-In PC (typical): 129W Stand-by: <0.5W Controls:
    On Screen Display: Input, Volume, Backlight, Audio, Screen, Display, Adjust Remote Control: Volume, Channel, Source, Mute, Back, Input, Menu 

    Operating Conditions:
    Temperature: 32-104º F (0 - 40º C) Humidity (non-condensing): 10-90% Touch:
    Touch Technology: Infrared Touch Points: 20-Point Touch 

    Weight (metric):
    Net (kg): 32.5 Gross (kg): 42 Weight (imperial):
    Net (lbs): 71.7 Gross (lbs): 72.6 Dimensions (metric) (WxHxD):
    Packaging (mm): 1458 x 932 x 220 Physical (mm): 1304 x 800 x 97 Dimensions (imperial) (WxHxD):
    Packaging (in.): 57.4 x 36.7 x 8.7 Physical (in.): 51.3 x 31.5 x 3.8 

    Mount:
    VESA Compatible: 400 x 400 mm Additional Hardware:
    Camera Mounting Bracket: 1

     General:
    Warranty: 3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. PACKAGE CONTENTS: IFP5550 display, stylus pen x 3, power cable, remote control with batteries, ViewSonic Wizard CD (User Guide), Quick Start Guide, USB cable, audio cable, camera bracket, VGA cable, power cords Regulations: cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE UPC: 766907938814 

    Accessories:
    CD-EW-55-01, CD-EW-55-02, Intel Unite, LB-STND-003, LB-STND-005-3, LB-WIFI-001, NMP620-P10, NMP620-P10X, NMP660, NMP709-P10_1, NMP709-P10_3, NMP709-P10_5, PD-IFP-001, PD-IFP-002, STND-045, STND-047, SW-020, SW-050, SW-051, SW-052, SW-053, SW-071, SW-071-1, SW-071-2, SW-072, SW-072-2, SW-073, SW-073-2, SW-074, SW-074-2, SW-075-2, SW-110, SW-111, SW-115, SW-UP-117, VB-CAM-001, VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-003, VB-STND-004, VB-VIS-001, VC10, VC10-S, VCB10, VPC01-AN, VPC10-WP, VPC10-WP-8, VPC14-WP, VPC14-WP-2, VPC14-WP-4, VPC14-WP-5, WMK-047, WMK-047-2, WMK-054, myViewBoard for Windows

Especificaciones técnicas
  • Referenciaviewsonic_ifp5550
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosViewBoard Interactive Flat Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.5
  • Ancho (pulgadas)51.3
  • Profundidad (pulgadas)3.8
Información relacionada
  • Diseñado enTaiwán
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)71.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
  • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica