Publique sus productos
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel

    Traducido por Google,
    ViewSonic® ViewBoard® IFP6552-1C es una pantalla plana interactiva de 65” con tecnologías de pizarra blanca de última generación para un aprendizaje inmersivo en cualquier entorno de aula. Con una pantalla táctil de alta precisión y tecnología inteligente de reconocimiento de la palma de la mano, la IFP6552-1C ofrece una experiencia de pizarra digital intuitiva para todos, desde los estudiantes más jóvenes hasta los profesores más experimentados. Con una resolución 4K Ultra HD, una potente barra de sonido estéreo de 45 W con un subwoofer integrado y un conjunto de micrófonos, esta pantalla ViewBoard ofrece imágenes y sonido óptimos para todos en el aula, así como para aquellos que aprenden de forma remota. Con el ecosistema de software myViewBoard™ integrado, esta pantalla ViewBoard permite a los profesores acceder a archivos heredados desde la nube, así como crear nuevas lecciones interactivas. Los directores de TI confiarán en la gestión de archivos desde una red segura en la nube, mientras que los directores de planes de estudio estarán encantados de saber que este software se integra fácilmente con los recursos en línea.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_ifp6552-1c
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosViewBoard Interactive Flat Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)41
    • Ancho (pulgadas)63.7
    • Profundidad (pulgadas)8.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)93.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica