Publique sus productos
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel

    Traducido por Google,

    Con una resolución 4K Ultra HD y una pantalla táctil avanzada de próxima generación, ViewBoard® IFP9850 de ViewSonic® ofrece capacidades de colaboración increíbles para las salas de juntas y las aulas del siglo XXI. Con el software de anotación myViewBoard ® integrado y el software de transmisión ViewBoard Cast, crear y compartir contenido nunca ha sido tan fácil. Lo que es más, esta pantalla con certificación ENERGY STAR ofrece capacidad de PC de ranura opcional para aplicaciones interactivas más intensivas en computación. Además, el USB-C integrado proporciona una conectividad de un solo cable rápida y fácil. Un diseño compatible con VESA permite la instalación en un soporte de pared o en un carrito opcional para una instalación más flexible en aulas y salas de reuniones.

    Rendimiento mejorado de la pantalla táctil

    Gracias a la tecnología táctil ultrafina de ViewSonic, esta pantalla interactiva ofrece una experiencia de escritura a mano ultrasuave y natural. El toque de 20 puntos permite que varios usuarios escriban o dibujen simultáneamente en la superficie de la pantalla usando lápices ópticos o sus dedos, o ambos al mismo tiempo. La compatibilidad con bolígrafo de punta doble permite a los usuarios escribir o dibujar simultáneamente con dos colores diferentes.*

    *Disponible solo en Whiteboard para Windows y Android.

    Solución de pizarra digital myViewBoard

    El software de pizarra digital myViewBoard combina seguridad de nivel empresarial con portabilidad basada en la nube y herramientas de anotación para mejorar la forma en que su equipo se conecta y colabora. Las características convenientes incluyen inicio de sesión único seguro en sus unidades en la nube favoritas, conversión fácil de archivos de oficina comunes, uso compartido de códigos QR y mucho más.

    Software para compartir contenido ViewBoard Cast

    ViewBoard Cast permite la transmisión de contenido desde dispositivos móviles a una pantalla ViewSonic a través de redes inalámbricas o por cable. Varios usuarios pueden anotar contenido simultáneamente (como documentos, archivos en la nube, multimedia, etc.) en sus dispositivos en tiempo real y luego transmitir y compartir ese contenido en la pantalla de ViewSonic. La transmisión multipantalla permite mostrar hasta nueve pantallas de clientes en la pantalla de ViewSonic. Se admiten plataformas populares como Windows, Mac, iOS-Airplay, Android y Chrome.

    SmartPort USB

    La función ViewSonic SmartPort USB permite que los dispositivos se conecten a cualquier fuente de video en la pantalla, al mismo tiempo que brinda acceso simultáneo a los puertos USB frontales de la pantalla.

    androide 9

    Android 9 proporciona gráficos mejorados y un motor HTML para una mejor experiencia de navegación y video.

    4K Ultra HD

    Este monitor Ultra HD 3840x2160, que muestra más de 8 millones de píxeles con una alta densidad de píxeles, ofrece lo último en detalles y claridad de imagen para obtener imágenes asombrosas y realistas. Además, con 4 veces más píxeles que la resolución Full HD, este monitor Ultra HD muestra más contenido para maximizar la productividad.

    Conectividad Versátil

    Una salida HDMI, múltiples entradas HDMI y múltiples puertos USB brindan una conectividad versátil a diversos dispositivos de almacenamiento, periféricos y dispositivos electrónicos de alta definición para mayor comodidad y flexibilidad.

    Especificaciones
    • UPC766907012880
      Display TypeLCD
      Screen Size98
      Viewable Area (in.)97.5
      Light SourceLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness350 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-glare 7H tempered glass
      Ethernet LAN(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
      OSEmbedded ViewBoard OS
      Media Player TypeSlot-in PC
      GPUArm Mali-G52 MC2
      CPUMStsr MT9950, A73*4, 64bit (FW 32bits)
      CPU Processor Speed1.8GHz
      Memory4GB
      Storage32GB
      Built-in SoftwareAndroid 9
      Internal Speakers16W (x2)
      HDMI 2.0 In3
      HDMI Out1
      VGA1
      3.5mm Audio In1
      3.5mm Audio Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.03
      USB 2.02
      Slot-in PC Slot1
      USB B Touch Port2
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC
      Consumption (typical)192.5W
      Stand-by<.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)10-90%
      Touch TechnologySlim IR
      Touch PointsWindows: 20, Android: 20
      Tip DetectionDual tips, 3mm and 8mm
      Net (lbs)228.4
      Gross (lbs)293.7
      Net (kg)103.6
      Gross (kg)133.2
      Packaging (in.)97.8 x 58.8 x 14.8
      Physical (in.)88.4 x 52.1 x 3.6
      Packaging (mm)2483 x 1493 x 376
      Physical (mm)2245 x 1323 x 91
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Warranty3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package Contents10ft power cord, Remote control with AAA battery, 10ft touch USB cable, Stylus x 2, Quick Start Guide + Compliance statement, RS232 adapter, Clamp x 5, Camera Plate, Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4), 10ft HDMI cable, Typc-C cable (data & power)
      RegulationsFCC, cTUVus, EPET, ES8, LBL, CE, CB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_ifp9850-4
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosViewBoard Interactive Flat Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)46.1
    • Ancho (pulgadas)77.2
    • Profundidad (pulgadas)3.1
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)140.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones