Publique sus productos
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display

    Traducido por Google,

    La ViewSonic LDM136-151C es una pantalla LED todo en uno empresarial de 136", diseñada para optimizar el rendimiento visual en presentaciones empresariales, comunicaciones corporativas y entornos colaborativos. Con resolución Full HD (1080p), 600 nits de brillo, una relación de contraste de 10 000:1 y dos altavoces de 30 W, ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y un sonido potente para presentaciones impactantes. Ideal para salas de conferencias medianas y grandes, salas de juntas de alto nivel y vestíbulos corporativos, la pantalla está fabricada con tecnología Chip-on-Board (COB) para una mayor durabilidad contra impactos, polvo y humedad, con clasificaciones de protección IP54 e IK08. La integración todo en uno simplifica la instalación al combinar alimentación, control, unión de imágenes y visualización, lo que permite que dos personas completen la configuración en menos de dos horas. Su perfil ultrafino de 31 mm y su diseño prácticamente sin bisel crean una estética premium que complementa cualquier espacio profesional. Alimentada por un LED de cátodo común. Gracias a su diseño inteligente y a sus circuitos integrados de control inteligente, la pantalla reduce el consumo de energía y garantiza una eficiencia energética a largo plazo. Diseñada para una colaboración fluida, cuenta con modos de división de pantalla PIP/PBP, control LAN y compartición de contenido inalámbrica opcional mediante ViewShare (se vende por separado) y AirSync, lo que la convierte en una solución de videowall LED inteligente y preparada para el futuro para entornos corporativos y educativos.

    Características principales

    • La amplia pantalla de 136 pulgadas con brillo de 600 nits y altavoces duales de 30 W ofrece imágenes vívidas y un sonido potente para cualquier espacio.
    • La tecnología COB avanzada garantiza una mayor durabilidad con resistencia al agua, al polvo y a los impactos, ideal para espacios profesionales de alto tráfico.
    • La integración todo en uno simplifica la instalación al combinar energía, control, unión de imágenes y visualización
    • El diseño de bajo consumo energético con LED de cátodo común y circuitos integrados inteligentes reduce el consumo de energía y favorece un funcionamiento sostenible.
    • Las herramientas de colaboración inteligente incluyen modos de división de pantalla PIP/PBP, control LAN y uso compartido de contenido inalámbrico a través de ViewShare y AirSync.

    Especificaciones
    • SPECIFICATION

      Screen Size: 136"

      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)

      Native Resolution: 1920x1080

      Panel Technology: Direct view LED

      LED Package Type: Flip Chip COB

      Pixel Pitch (mm): 1.56

      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

      Contrast Ratio (typ.): 10000:1

      Color Temperature: 3000K -10000K

      Orientation: Landscape

      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

      Local Storage: Total 32GB

      (26GB available storage)

      Embedded OS: Android 9.0

      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

      Horizontal Frequency: 31K-94kHz

      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

      INPUT

      HDMI: 4

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x3, external x1)

      USB Type A: 3

      (USB3.0 x1, USB2.0 x2)

      RJ45 Input: 3

      (internet x2, control x1)

      IR in (3.5mm): 1

      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz

      USB Type C: 1

      (data only)

      OUTPUT

      HDMI out: 1

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x1)

      Speaker: 30Wx2

      Audio out (3.5mm): 2

      S/PDIF: 1

      USB Type A (Power): Shared with USB A input

      (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)

      USB Type C (Power): Shared with USB Type C input

      (5V/1A x1)

      CONTROL

      RJ45 (LAN control): 1(shared with internet)

      USB Type A (Services): 1(shared with USB A input)

      RS232 (DB 9-pin female): 1

      IR Receiver: 1

      OTHERS

      Power Supply Voltage: 100-240V ~ 50/60Hz

      (vary by country)

      Power Consumption (W/unit): 400W (typ), 1095W (max) < 0.5W (Hibernate)

      Operating Temperature: 0~40℃

      Total LED Module Quantity: 200

      Ingress Protection Rating: IP54(Front)

      Impact Protection Rating: IK08(Front)

      Net Weight: 372.58 lbs

      (169 kg)

      Gross Weight: 599.66 lbs

      (272kg)

      Product Dimensions (WxHxD): 118.58 x 72.22 x 1.61 inches

      (3012 x 1834.5 x 41mm)

      Product Dimensions (WxHxD) with wall mount: 118.58 x 72.22 x 2.35 inches

      (3012 x 1834.5 x 59.8mm)

      Packing Dimensions (WxHxD): 77.95 x 40.16 x 48.03 inches

      (1980 x 1020 x 1220mm)

      STANDARD ACCESSORIES

      Power Cord: 1

      LAN Cable (Cat 5E): 1

      IR Extender Cable: 1

      Remote Control: 1

      Installation Guide: 1

      Wall Mount: 1

      Spare Parts: LED module x14

      2 in 1 hub board x1

      Receiving board x1

      Maintenance Tool: LD-MK-004 x1

      LD-MK-006 x1

      OPTIONAL ACCESSORIES

      Maintenance Tool: LD-MK-004

      LD-MK-006

      Floor Stand: LD-STND-009

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_ldm136-151c-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosDirect View LED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)71.1
    • Ancho (pulgadas)118.9
    • Profundidad (pulgadas)1.4
    Información relacionada
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)77.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica