Publique sus productos
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
    ViewSonic

    LS600W LED Projector

    Traducido por Google,
    Con una resolución WXGA de 1280x800 y 3000 lúmenes ANSI de brillo, el ViewSonic® LS600W es un proyector LED sin lámpara ideal para negocios y educación. No importa el entorno, espere imágenes sorprendentes y colores vivos, ya que este proyector cuenta con 125% Rec. 709 precisión de color. Con la tecnología LED de segunda generación, el LS600W elimina la necesidad de cambiar continuamente las bombillas y desechar los productos químicos tóxicos. Además, un motor óptico sellado IP5X evita que el polvo y la humedad entren en el proyector, lo que garantiza una calidad de imagen impecable y una larga vida útil sin mantenimiento de hasta 30 000 horas.* Una función de encendido/apagado automático brinda eficiencia y ahorro de energía, mientras que la LAN integral El control garantiza una fácil gestión en las salas de reuniones y las aulas. Ya sea para negocios o educación, el proyector LED ViewSonic LS600W proporciona una presentación perfecta en todo momento.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_ls600w
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.6
    • Ancho (pulgadas)15.2
    • Profundidad (pulgadas)10.9
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica