Publique sus productos
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window

    Villa Kultur - Side hung triple window

    Traducido por Google,

    Ventana de guillotina triple con bisagras clásicas y perfil retro tradicional. Doble acristalamiento energético y marco de pino impregnado sin nudos con unión dentada, revestido con un revestimiento exterior de aluminio.

    Especificaciones
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour Internal: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color External: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 30
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Hardware: Window hooks and ventilation fittings in old-fashioned style
      • Hinges: Electrogalvanized steel (white painted)
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaside-hung-triple-window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia