Publique sus productos
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA
Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Wash Basin - Circular Countertop Bowl, 40cm- Water Jewels Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Cuenco Joyas de Agua, 40cm

    Water Jewels El diseñador italiano Matteo Thun junto con el equipo de diseño de VitrA ha creado una serie brillante. Water Jewels trae un nuevo comentario a la cerámica, te ofrece un mundo magnífico. Para elegir libremente, las opciones de lavabos Water Jewels están disponibles en muchos colores y formas.

    Código de producto: 4334B426-0016

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4334B426-0016
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)7.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía