Publique sus productos
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - TV Inset Bowl - 57cm - Frame Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - Encimera - Seno TV - 57cm - Serie Frame - VitrA

    Colores : Negro Mate

    Código de producto: 5653B483-0016

    Especificaciones
    • TV shaped countertop basin, 57 cm, without tap hole, without overflow hole

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5653B483-0016
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)9.81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía