Publique sus productos
Wash Basin - Countertop - 60cm - Bowl - Outline Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 60cm - Bowl - Outline Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 60cm - Bowl - Outline Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Encimera VitrA Outline - 60cm - Cuenco - Taupe Mate

    Código de producto: 5995B420-0016

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5995B420-0016
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía