Publique sus productos
Washbasin Unit - 100cm - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - Voyage Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - Voyage Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble lavabo, 100cm

    Código de producto: 62450 - 62451 - 62452

    Especificaciones
    • Fully Closed

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62450-62451-62452
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)587
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía