Publique sus productos
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Narrow - Root Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 80cm - 2 Cajones - Estrecho - Serie Root - VitrA

    Grafito mate

    Código de producto: 69251

    Especificaciones


    Especificaciones técnicas
    • Referencia69251
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)385
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía